1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Technika bezpieczeństwa
  4. Moduł wejść bezpieczeństwa AS-i, przeznaczony specjalnie kurtyn świetlnych

Moduł wejść bezpieczeństwa AS-i, przeznaczony specjalnie kurtyn świetlnych

Moduł AS-i zapewnia bezpieczeństwo w pracy

  • Zoptymalizowane gniazdo połączeniowe M12 do zastosowań z kurtynami świetlnymi
  • Możliwość sterowania lampą mutingową
  • Szybki montaż – precyzyjny i elastyczny
  • Możliwe zasilanie kurtyny świetlnej za pośrednictwem AS-i
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa, potwierdzony certyfikatem zgodnie z normą EN 62061/SIL3 oraz EN ISO 13849-1/ PL e

Moduł do kurtyn świetlnych
Za pomocą tego nowego modułu wejść bezpieczeństwa można łączyć kurtyny świetlne oraz inne czujniki układów bezpieczeństwa z wyjściami OSSD w urządzeniach techniki bezpieczeństwa AS-i.

Sterowanie lampą mutingową
Zintegrowane wyjścia umożliwiają podłączenie dwóch lamp sygnalizacyjnych.

Szybki montaż bez użycia narzędzi
Sprawdzony sposób szybkiego montażu zapobiega błędom podczas wykonywania okablowania. Dla nadajników, odbiorników oraz obu wyjść sygnałowych przeznaczone jest jedno gniazdo przyłączeniowe M12.

Dwa alternatywne sposoby zasilania
W zależności od wersji modułu, zasilanie kurtyny świetlnej oraz lamp sygnalizacyjnych odbywa się w całości za pośrednictwem modułu AS-i lub zewnętrznego źródła zasilania.