You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Technika bezpieczeństwa
  4. Bezpieczny monitor prędkości obrotowej, przeznaczony do podłączenia do standardowych czujników pozycji

Bezpieczny monitor prędkości obrotowej, przeznaczony do podłączenia do standardowych czujników pozycji

Niezawodne monitorowanie spadku poniżej wymaganej prędkości obrotowej

  • Łatwa parametryzacja za pomocą przełącznika obrotowego
  • Bez ograniczeń pod względem kształtu krzywek przełączających
  • Możliwość włączania i wyłączania funkcji monitorowania
  • Niezawodna praca w przypadku ekstremalnych temperatur otoczenia do -40°C
  • Szerokość obudowy jedynie 25 mm

Zastosowania
Monitor prędkości obrotowej DU110S został zaprojektowany z myślą o stosowanym w układach bezpieczeństwa do monitorowania minimalnej prędkości obrotowej, np. do monitorowania poślizgu pasków klinowych.
Przykładowy obszar zastosowań to przemysłowe urządzenia do procesów cieplnych zgodnie z normą EN 746-2. Technika bezpieczeństwa wymaga w nich monitorowania wymiany powietrza. Kontrola odbywa się na podstawie pomiaru prędkości obrotowej wentylatorów.

Dodatkowe funkcje
Monitor prędkości obrotowej posiada certyfikat wg norm EN 62061 / SIL 3 oraz EN ISO 13849-1 kat. 4 / PL e – nawet przy zastosowaniu standardowych czujników jako generatory impulsów.
Po zadziałaniu wyjście bezpieczeństwa można zresetować ręcznie lub automatycznie.