1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. System przetwarzania sygnałów i wyświetlacz sygnałów analogowych

System przetwarzania sygnałów i wyświetlacz sygnałów analogowych

Zdecentralizowane wyświetlanie, wstępne obrabianie oraz konwertowanie sygnałów analogowych

  • Zminiaturyzowany ekran do monitorowania wartości granicznych
  • Czytelny ekran ze zmianą koloru czerwony – zielony
  • Kompaktowa konstrukcja o stopniu ochrony IP67
  • Możliwość parametryzacji poprzez IO-Link
  • Konwertowanie analogowych wartości pomiarowych na potrzeby komunikacji IO-Link

Sygnały analogowe pod kontrolą
Kompaktowe urządzenie z dwoma złączkami M12 jest po prostu „wstawiane” w przewody przyłączeniowe czujników analogowych (4-20 mA). Dzięki temu wyświetla wartości pomiarowe bezpośrednio na przewodzie. Użytkownik może ustawić punkt przełączania lub wartość graniczną, przy których wyjście tranzystorowe będzie się przełączać. Dodatkowo informacja może być wskazywana w jednoznaczny sposób na ekranie poprzez zmianę jego koloru (czerwony – zielony). Pozwala to na niezawodne sygnalizowanie krytycznych stanów procesowych lub usterek.

Konwerter dla przemysłu 4.0
Cecha szczególna to konwertowanie sygnału: Wyświetlacz typu „threshold” przekształca sygnały analogowe w cyfrowe sygnały IO-Link. Sygnały tego typu są wymagane współcześnie w niemal każdym nowoczesnym środowisku przemysłowym oraz zastosowaniach związanych z przemysłem 4.0.


Bieżący biuletyn