1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. System przetwarzania impulsów z ekranem dotykowym

System przetwarzania impulsów z ekranem dotykowym

Wielofunkcyjny system przetwarzania: prędkość obrotowa, czas, licznik

  • Dobra czytelność wyświetlacza
  • 4 wyjścia przełączające i/lub wyjście analogowe (V lub mA)
  • Częstotliwość wejściowa 250 kHz
  • Uniwersalne wejścia HTL do enkoderów z wyjściem NPN/PNP lub NAMUR
  • Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego w oparciu o informacje tekstowe

Wszechstronne przetwarzanie impulsów
Wielofunkcyjny wyświetlacz prezentuje najróżniejsze wartości pomiarowe w automatyce przemysłowej. Urządzenie przetwarza impulsy wejściowe zgodnie z zasadą pomiaru trwania okresu. Za pomocą współczynnika skalowania można obliczyć, wyświetlić oraz przekształcić w sygnał analogowy np. prędkości obrotowe, prędkości oraz czasy przebiegu. Ponadto urządzenie można wykorzystywać do zadań związanych ze zliczaniem oraz pomiarem czasu.
 

Wysoka wydajność
Pięć różnych trybów roboczych, opcjonalne wyjścia analogowe lub wyjścia przełączające oraz komfortowy ekran sprawiają, że wielofunkcyjny system przetwarzania sygnałów jest przygotowany do najróżniejszych zastosowań w automatyce przemysłowej.