1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. Wzmacniacz separacyjny do przetwarzania sygnałów czujnika w sieciach AC

Wzmacniacz separacyjny do przetwarzania sygnałów czujnika w sieciach AC

Sygnały czujnika przełączają przekaźnik

  • Zintegrowany zasilacz szerokozakresowy do zasilania czujnika
  • Wąska, zajmująca niewiele miejsca konstrukcja
  • Rozłączalne zaciski śrubowe ułatwiają montaż
  • Sterowanie PNP lub NPN do wyboru
  • Wykonanie jedno- lub dwukanałowe

Przekaźnik do wysokich prądów upływu
Wyjścia tranzystorowe typowych czujników są zaprojektowane do małych prądów upływu. Jeśli użytkownik chce przełączać większe prądy lub też nawet prądy przemienne, musi zastosować wzmacniacz separacyjny.
Korzysta on z sygnału czujnika w celu wysterowania wyjścia przekaźnikowego.

Elastyczne i zajmujące niewiele miejsca
ifm oferuje wzmacniacze separacyjne w wykonaniu jedno- i dwukanałowym. Są one wyposażone w zintegrowany zasilacz szerokozakresowy (110–240 V AC), umożliwiający zasilanie podłączonych czujników napięciem (24 V DC). Nowe wzmacniacze separacyjne wyróżniają się wąską konstrukcją, dzięki czemu zajmują niewiele miejsca w szafie sterowniczej.