1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. Trwałe i precyzyjne inklinometry – teraz także z interfejsem IO-Link

Trwałe i precyzyjne inklinometry – teraz także z interfejsem IO-Link

Z wyjściami analogowymi i przełączającymi, jak również z funkcją monitorowania drgań do wyboru

  • Wysoka dokładność w całym zakresie kątowym 2 osi aż do 360°
  • Bardzo niewielki dryft temperatury dzięki funkcji aktywnej kompensacji temperatury
  • Wizualizacja stanów roboczych oraz stanów wyjść dzięki dobrze widocznym diodom
  • Możliwość parametryzacji funkcji wyjść prądowych i napięciowych
  • Ustawiane funkcje filtrowania dla różnych zastosowań

Liczy się precyzja
2-osiowe inklinometry zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej dokładności pomiaru w całym zakresie kątowym. Parametry wszystkich funkcji można ustawiać za pośrednictwem interfejsu IO-Link. Aktywna kompensacja temperatury oraz wysoki stopień ochrony to cechy, dzięki którym urządzenia te pracują całkowicie niezawodnie nawet w ekstremalnych temperaturach i najtrudniejszych warunkach otoczenia.

Monitorowanie drgań
Czujnik JN2200 może być stosowany alternatywnie również do 3-osiowego monitorowania drgań. Do obliczania charakterystyki można wykorzystać do wyboru nawet 3 osie. Typowe zastosowania to detekcja drgań konstrukcji lub wież zgodnie z normą ISO 4866 lub też monitorowanie maszyn zgodnie z ISO 10816.