Oto sposób na zredukowanie ilości wariantów urządzeń bez konieczności kompromisów
Bez kompromisów
Magnetyczna zasadza działania zapewnia dokładność enkoderów optycznych w połączeniu z trwałością systemów magnetycznych.
Odpowiedni enkoder w 2 minuty
Czasy olbrzymiej różnorodności wariantów i skomplikowanego programowania enkoderów już nie powrócą! Nowe enkodery inkrementalne firmy ifm electronic umożliwiają uniwersalne zastosowanie dzięki odpowiedniemu projektowi produktu i jego funkcji, a także wyróżniają się atrakcyjnym stosunkiem jakości do ceny:
Teraz wybierz jeszcze tylko kołnierz i trzpień montażowy – i gotowe!
Komunikacja dzięki IO-Link
Po raz pierwszy dostępna jest możliwość przekazywania wartości procesów, parametrów i danych diagnostycznych za pośrednictwem interfejsu IO-Link. Ustawienia można wprowadzić w wygodny sposób przed zamontowaniem.