1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. Moduły przetwarzające do regulacji poziomu z jednym lub dwoma czujnikami

Moduły przetwarzające do regulacji poziomu z jednym lub dwoma czujnikami

Łatwa regulacja poziomów

  • Bezpośrednie sterowanie pompami i zaworami
  • Ustawiane opóźnienie włączania i wyłączania wzgl. tłumienie
  • Zintegrowany zasilacz szerokozakresowy do zasilania czujnika
  • Wąska, zajmująca niewiele miejsca konstrukcja
  • Rozłączalne zaciski śrubowe ułatwiają montaż

Zastosowanie
Moduły przetwarzające umożliwiają regulowanie za pomocą czujników poziomów napełnienia w zbiornikach i zabezpieczają w ten sposób np. przed przepełnieniem, suchobiegiem i wyciekami.

Regulacja poziomu za pomocą jednego czujnika
Moduł przetwarzający DL0201 używa czujnika, który jest zamontowany w zbiorniku na wysokości monitorowanego poziomu granicznego. W przypadku osiągnięcia poziomu moduł przetwarzający przełącza się na ustawiony czas, aby np. zatrzymać pompowanie w celu ochrony przed przepełnieniem lub suchobiegiem.

Regulacja poziomu za pomocą dwóch czujników
Moduł przetwarzający DL0203 to typowy układ regulacji 2-punktowej, sterujący za pomocą dwóch czujników – jednego dla poziomu górnego i jednego dla poziomu dolnego – pompami lub zaworami.