1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. Inteligentny enkoder inkrementalny z wyświetlaczem oraz interfejsem IO-Link

Inteligentny enkoder inkrementalny z wyświetlaczem oraz interfejsem IO-Link

Czujnik kontroli ruchu: Enkoder, czujnik prędkości obrotowej / kierunku obrotów oraz licznik w jednym!

  • Dowolnie programowalne rozdzielczości od 2 do 10 000 oraz poziomy sygnału (TTL/HTL)
  • Wyświetlacz: dwukolorowy, obracany elektronicznie wyświetlacz wartości procesów
  • Wystarczy jeden obrót: konektor M12 z możliwością wykorzystania promieniowego lub osiowego
  • Dostosowanie: wykonanie w postaci wału pełnego (kołnierz zaciskowy i synchro) oraz z tuleją
  • Transmisja wartości oraz danych diagnostycznych za pośrednictwem interfejsu IO-Link

Bez kompromisów
Magnetyczna zasadza działania zapewnia dokładność enkoderów optycznych w połączeniu z trwałością systemów magnetycznych.

Prostota
Programowalna rozdzielczość i poziom sygnału.
Enkodery oferują szeroki zakres napięcia od 4,5 do 30 V DC, dzięki czemu mają uniwersalne zastosowanie.

Wielofunkcyjność
Enkodery serii Performance są wyposażone w zintegrowany system przetwarzania sygnałów, oferujący monitorowanie prędkości obrotowej, funkcję licznika i detekcję kierunku obrotów.

Intuicyjne ustawianie
Ustawianie enkodera oraz wyświetlanie wartości pozycji jest łatwe dzięki zastosowaniu wyświetlacza oraz przycisków kontrolnych, a także intuicyjnego menu.

Komunikacja w sieci
Dane diagnostyczne i parametry są przekazywane niezawodnie za pośrednictwem interfejsu IO-Link. Dzięki temu urządzenia są gotowe na przemysł 4.0!


Bieżący biuletyn