1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujnik temperatury z pierścieniami nastawczymi

Czujnik temperatury z pierścieniami nastawczymi

Błyskawicznie gotowy do działania – czujnik temperatury z regulacją mechaniczną

  • Zakres pomiarowy od -25 do 140C
  • Dwa wyjścia przełączające
  • Łatwa regulacja za pomocą dwóch optymalnie czytelnych pierścieni nastawczych
  • Mechaniczna blokada zapobiegająca niezamierzonej zmianie nastaw
  • Dokładność: ±3 K

Wygodna i bezpieczna regulacja
Czujniki temperatury serii TK są czujnikami do monitorowania mediów płynnych i gazowych, a ich punkty przełączania można nastawiać intuicyjnie za pomocą dwóch pierścieni nastawczych. Urządzenia serii TK stanowią prawdziwą alternatywę wszędzie tam, gdzie wymagane są proste rozwiązania. Nie ma konieczności przeprowadzania skomplikowanej parametryzacji za pomocą oprogramowania. Wymagana temperatura jest nastawiana za pomocą czytelnych pierścieni nastawczych bez konieczności uruchamiania instalacji. Stany przełączania są ponadto doskonale wizualizowane za pomocą diod LED.
 

Opcje
W zależności od wyboru czujniki są dostępne z jednym punktem przełączania i jednym punktem zerowania (TK6xxx) lub dwoma punktami przełączania o stałej histerezie (TK7xxx). Czujniki temperatury serii TK są zawsze najlepszym wyborem do szybkiego i nieskomplikowanego zastosowania.


Bieżący biuletyn