1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujnik temperatury z IO-Link i wyjściami przełączającymi

Czujnik temperatury z IO-Link i wyjściami przełączającymi

Czujnik temperatury TV – jeden czujnik, dwa rozwiązania

  • Dwa rozwiązania: Ciągła transmisja wartości procesowych i 2 wyjścia przełączające
  • Zakres pomiarowy od -50 do 150 C
  • Wygodna parametryzacja za pomocą oprogramowania LINERECORDER
  • Niezwykle wysoka dokładność +/-0,3 K
  • Zabezpieczenie przed manipulacją

Uniwersalne zastosowanie
Funkcjonalność czujnika temperatury TV jest imponująca. Dzięki niezwykle kompaktowej konstrukcji czujnik TV można zainstalować również w bardzo ograniczonej przestrzeni. Urządzenie jest wyposażone w dwa punkty przełączania, działa niezwykle precyzyjnie i może być nastawiane w szybki i łatwy sposób przy użyciu oprogramowania LINERECORDER SENSOR.
 

Wydajnie i pewnie dzięki IO-Link
Dzięki IO-Link nowy czujnik temperatury przesyła w sposób ciągły wartości procesowe oraz pozostałe istotne dane, takie jak np. temperatura min./maks. Cyfrowe wyniki pomiarów są ponadto dokładniejsze, gdyż nie występują straty wynikające z konwersji przez przetwornik C/A lub oddziaływań zewnętrznych (np. długości przewodów). Urządzenia z predefiniowanymi zakresami pomiarowymi (analogowym punktem początkowym i końcowym) nie są już więcej konieczne, gdyż przesyłana jest rzeczywista wartość procesowa. Pozwala to na redukcję zapasów magazynowych. Tradycyjne transmitery będą wkrótce należeć do przeszłości.


Bieżący biuletyn