1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki procesowe
  4. Wirowe przepływomierze Inline z komfortowym wyświetlaczem

Wirowe przepływomierze Inline z komfortowym wyświetlaczem

Alternatywa: czujnik wirowy zamiast wirnika łopatkowego

  • Zintegrowana funkcja pomiaru temperatury
  • Obracany elektronicznie, wielokolorowy wyświetlacz
  • Do wyboru z obrotowym przyłączem procesowym G i R
  • Ustawiane przełączanie kolorów czerwony/zielony dla wartości procesów
  • Przepływomierz może być stosowany do wody przewodzącej i nieprzewodzącej (zdejonizowanej)

Zawirowania jako miara przepływu
Medium przepływające przez zamontowaną w rurze pomiarowej przegrodę wytwarza, w zależności od swej prędkości, zmienne zawirowania, które są wykrywane przez czujnik piezoceramiczny. W przypadku znanego przekroju na podstawie liczby odrywających się zawirowań można obliczyć przepływ.
Ta zasada pomiaru natężenia przepływu, znana jako zasada Vortex jest w dużym stopniu niezależna od wahań ciśnienia oraz temperatury medium. Ze względu na tę prostą zasadę konstrukcyjną możliwe jest wytwarzanie tanich czujników do pomiaru natężenia przepływu.
Przekazywanie aktualnego przepływu oraz temperatury odbywa się do wyboru za pomocą standardowego sygnału prądowego (4–20 mA), w postaci sygnału częstotliwości, za pośrednictwem wyjścia przełączającego lub interfejsu IO-Link.