1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki procesowe
  4. Uniwersalny czujnik wilgotności i temperatury

Uniwersalny czujnik wilgotności i temperatury

Pomiar wilgotności w powietrzu i oleju

  • Ciągłe monitorowanie stanu olejów i powietrza
  • Dwa wyjścia analogowe (4–20 mA) dla sygnałów wilgotności względnej i temperatury
  • Duży zakres napięcia wejścia 9–33 V DC
  • Temperatura medium od -20 do 100°C
  • Przyłącze procesowe G 3/4" do montażu bezpośredniego

Zastosowanie
Woda w płynach hydraulicznych i smarach jest zasadniczo niepożądana. Wysokie stężenie wody może spowodować poważne zakłócenia w działaniu lub nawet uszkodzenia.

Zasada pomiaru
Czujnik mierzy wilgotność względną w oleju i powietrzu za pomocą pojemnościowego elementu pomiarowego w zakresie od 0 do 100%. W przypadku wartości 0% medium nie zawiera wcale wody. W przypadku wartości 100% natomiast medium jest nasycone całkowicie. Dalsza ilość wody nie ulega już rozpuszczeniu i występuje jako woda niezwiązana. Oprócz wilgotności względnej czujnik wskazuje również temperaturę medium za pomocą sygnału analogowego.


Bieżący biuletyn