1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki procesowe
  4. Pomiar ciągły poziomu w trudnych warunkach pracy

Pomiar ciągły poziomu w trudnych warunkach pracy

Czujnik poziomu LR o nowym kształcie, z rozszerzoną funkcjonalnością

  • Synchronizacja pozycji montażu umożliwia montaż niezależny od położenia
  • Temperatura medium do 100°C
  • Funkcja symulacji ułatwia testowanie oprogramowania urządzenia
  • Automatyczne rozpoznawanie długości sondy
  • Długości sond – od 15 do 200 cm

Zastosowanie
Trudne warunki pracy czy też wysokie temperatury nie robią na czujniku LR2050 wrażenia. Problemu dla LR nie stanowi także montaż w warunkach ograniczonej ilości miejsca lub też detekcja olejów za pomocą rury współosiowej.
Dzięki synchronizacji pozycji montażu oraz modułowej koncepcji czujnik LR dostosowuje się elastycznie do każdego zastosowania.

Modułowa podstawa sukcesu
Dzięki możliwości skracania lub wymiany sond czujnik LR umożliwia redukcję zapasów magazynowych i upraszcza wymianę.

Komfortowe ustawianie
Jeszcze przed zamontowaniem użytkownik może ustawić parametry czujnika za pomocą przycisków lub przy użyciu komputera oraz interfejsu IO-Link. Synchronizacja pozycji montażu odbywa się w razie potrzeby na miejscu po naciśnięciu przycisku.

Akcesoria (można zamówić oddzielnie):