1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki procesowe
  4. Nowoczesny klasyk: nowy czujnik temperatury TN

Nowoczesny klasyk: nowy czujnik temperatury TN

Jeszcze wyższy komfort obsługi i lepsza wizualizacja

  • Zakres pomiarowy od -50 do 150°C, czas reakcji T05 / T09 = 1 s / 3 s
  • Jednoznaczne wskazywanie „prawidłowych zakresów”: programowalny wyświetlacz czerwono-zielony
  • Szybka i łatwa obsługa za pomocą 3 przycisków
  • Opcje z wyjściem analogowym (4–20 mA / 0–10 V) lub przełączającym (2 x PNP/NPN)
  • Wizualizacja stanów wyjść dzięki dobrze widocznym diodom

Szybkość i obciążalność
Kompaktowe czujniki temperatury serii TN charakteryzują się doskonałym czasem reakcji, wysoką odpornością na działanie ciśnienia oraz adaptacyjnym przyłączem procesowym. Czujniki te są w stanie sprostać zastosowaniom o temperaturach do 150°C oraz wysokim obciążeniom ciśnieniowym do 300 bar. Zakres pomiarowy może być dowolnie skalowany.

Nowa wersja klasyka
Nowością jest prosta i szybka obsługa za pomocą trzech przycisków. Wyświetlacz można przestawić ze wskazania „czerwonego” na zależne od wartości ciśnienia wskazanie czerwono-zielone.
Stany wyjścia są w ten sposób wyraźnie podkreślane lub też powstaje samodzielne kolorowe okno. Możliwość obrotu głowicy czujnika zapewnia optymalny odczyt z każdej pozycji. Dzięki napisowi wykonanemu laserowo na obudowie VA, urządzenia te można zidentyfikować nawet po upływie wielu lat.