1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki procesowe
  4. Nowe, mechatroniczne przepływomierze Inline z wyświetlaczem

Nowe, mechatroniczne przepływomierze Inline z wyświetlaczem

Inteligentny: pływakowy przepływomierz

  • Ze zintegrowanymi charakterystykami mediów do wody i olejów
  • Ze zintegrowanym pomiarem temperatury
  • Bez wymaganych odcinków wlotu i wylotu
  • Możliwe przełączanie kolorów czerwony/zielony dla wartości procesów
  • Bardzo krótki czas reakcji < 10 ms

Mechatroniczny czujnik przepływu
Czujnik przepływu działa na zasadzie tłoka sprężynowego: Spoczywający w gnieździe zaworu obudowy tłok jest podnoszony przez napływające medium, które pokonuje opór sprężyny.
Wykrywanie pozycji tłoka odbywa się za pomocą czujnika pola magnetycznego, a pozycja jest przekazywana w postaci sygnału analogowego. Siła sprężyny zapewnia niezawodny powrót tłoka do pozycji wyjściowej wraz ze zmniejszaniem się natężenia przepływu. Dzięki temu możliwa jest instalacja czujnika przepływu niezależnie od położenia oraz eliminacja przepływu wstecznego.
Głowica czujnika obraca się o 360° i dzięki temu umożliwia optymalny odczyt w każdej pozycji.