1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki procesowe
  4. Kompaktowy, mechatroniczny przepływomierz Inline z blokadą przepływu wstecznego

Kompaktowy, mechatroniczny przepływomierz Inline z blokadą przepływu wstecznego

Nowy czujnik, teraz również do niewielkich wartości przepływów

  • Zakres pomiarowy od 0,2 do 4 l/min
  • Kompaktowa budowa
  • Bardzo krótki czas reakcji ≤10 ms
  • Bez wymaganych odcinków wlotu i wylotu
  • Odporny na wahania ciśnienia i temperatury

Mechatroniczny czujnik przepływu
Nowy czujnik przepływu serii SBY działa na zasadzie tłoka sprężynowego. Spoczywający w gnieździe zaworu obudowy tłok jest podnoszony przez napływające medium, które pokonuje opór sprężyny.
Weryfikacja pozycji tłoka odbywa się za pomocą czujnika indukcyjnego z wykorzystaniem binarnego wyjścia sygnału. Siła sprężyny zapewnia niezawodny powrót tłoka do pozycji wyjściowej wraz ze zmniejszaniem się natężenia przepływu. Dzięki temu możliwa jest instalacja czujnika przepływu niezależnie od położenia oraz eliminacja przepływu wstecznego.
Za pomocą śruby nastawczej można łatwo ustawić i zablokować punkty przełączania. Trwałe wykonanie mechaniczne umożliwia zastosowanie w trudnych warunkach. Urządzenia te nie wymagają konserwacji.