1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki procesowe
  4. Kalorymetryczny czujnik przepływu do cieczy i gazów

Kalorymetryczny czujnik przepływu do cieczy i gazów

Nowy wzór w kalorymetrycznym pomiarze natężenia przepływu!

  • Ze zintegrowanymi charakterystykami mediów do wody, olejów, glikolu oraz powietrza
  • Krótki czas reakcji oraz zintegrowany pomiar temperatury
  • Możliwe przełączanie kolorów czerwony/zielony dla wartości procesów
  • Średnica wewnętrzna rury regulowana w zakresie 15–400 mm
  • Optymalne ustawianie dzięki możliwości obrotu przyłącza procesowego

Metoda pomiaru
Przepływomierz serii SA działa zgodnie z kalorymetryczną zasadą pomiaru. Na końcówce pomiarowej osadzone są dwa elementy pomiarowe oraz źródło ciepła. Wykorzystywany jest przy tym efekt fizyczny, związany z tym, że przepływające medium wchłania i przenosi ciepło. Powstające przy tym zmiany temperatury stanowią miarę przepływu.

Działanie urządzenia
Nowy czujnik typu SA został skonstruowany z myślą o wykrywaniu i mierzeniu przepływu oraz temperatury również w rurach o dużych średnicach, do 400 mm. Dlatego też oferuje on różne możliwości ustawień. Wyjścia przełączające, sygnały analogowe oraz interfejs IO-Link zapewniają różnorodne możliwości dalszego przetwarzania sygnałów. Dzięki temu użytkownik jest doskonale przygotowany na standard przemysłu 4.0.


Bieżący biuletyn