1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki procesowe
  4. Hydrostatyczny pomiar poziomu do różnych zastosowań

Hydrostatyczny pomiar poziomu do różnych zastosowań

Sonda zanurzeniowa V4A z kablami z różnych materiałów i o różnych długościach

  • Kabel PUR lub FEP w celu zapewnienia wysokiej odporności na stosowane media
  • Wersja z dopuszczeniem ATEX dla grupy I, kat. M1 oraz grupy II, kat. 1G i 1D
  • Dobra dokładność łączna i stabilność długotrwała
  • Kompensacja ciśnienia dzięki wentylowanemu wewnętrznie kablowi

Obszary zastosowań
Sondy zanurzeniowe serii PS służą do pomiaru poziomu w pojemnikach, zbiornikach, fontannach, wodach płynących, otworach wiertniczych oraz instalacjach ściekowych. Dokładność na poziomie 0,5% oraz stabilność długotrwała rzędu 0,2% rocznie zapewniają niezawodne działanie sondy.

Trwałe, niezawodne i elastyczne
Wszystkie sondy zanurzeniowe mają wytrzymałą obudowę V4A. Do zastosowań standardowych zalecany jest ekonomiczny kabel PUR. Do zastosowań, w przypadku których wymagana jest wysoka odporność na stosowane media (np. gnojowica, oleje lub paliwa) dostępny jest kabel FEP.

Sondy zanurzeniowe ATEX serii PS3xxA służą do pomiaru poziomu w obszarach zagrożenia wybuchowego. Czujniki te można stosować w strefach 0, 1, 2 wzgl. 20, 21, 22, jak również w górnictwie. Dopuszczenie GL zezwala również na zastosowania morskie.