1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujnik poziomu z falowodem

Czujnik poziomu z falowodem

Niezawodne i precyzyjne rozpoznawanie mediów w zastosowaniach aseptycznych

  • Synchronizacja pozycji montażu w celu optymalnego ustawienia odpowiednio do sytuacji montażu
  • Gwint Aseptoflex Vario zgodny z wieloma adapterami procesowymi
  • Długości sond – od 15 do 200 cm
  • Nadaje się do medium o temperaturze do 150°C

Uniwersalne zastosowanie
W małych zbiornikach, zbiornikach wyrównawczych, separatorach lub też w układach napełniania: obszar zastosowań czujnika LR nie zna granic. Na jego precyzyjny sposób wykrywania poziomu nie mają wpływu nawet najbardziej niekorzystne warunki pracy, jak np. piana lub też wysokie temperatury.

Modułowa podstawa sukcesu
Dzięki możliwości skracania lub wymiany sond czujnik LR umożliwia redukcję zapasów magazynowych i upraszcza wymianę. Dzięki interfejsowi IO-Link żmudne ustawianie parametrów w urządzeniu należy już do przeszłości.

Odporne materiały
Wysokiej jakości materiały, takie jak PEEK oraz EPDM w postaci materiału uszczelniającego lub też obudowa z V4A umożliwiają czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne i sprostają nawet najtrudniejszym warunkom pracy.