1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki procesowe
  4. Analiza temperatur do 600°C: TR w nowej postaci

Analiza temperatur do 600°C: TR w nowej postaci

Poprawiony moduł wyświetlająco-przetwarzający do czujników Pt100/Pt1000

  • Jednoznaczne wskazywanie „prawidłowych zakresów”: programowalny wyświetlacz czerwono-zielony
  • Szybka i łatwa obsługa za pomocą 3 przycisków
  • Wizualizacja stanów wyjść dzięki dobrze widocznym diodom
  • Elastyczny montaż dzięki modułowej koncepcji
  • Opcje z wyjściem analogowym (4–20 mA / 0–10 V) lub przełączającym (2 x PNP/NPN)

Jedno urządzenie do wielu czujników
Monitor kontrolny typu TR to uniwersalne urządzenie sterujące i wskazujące, przeznaczone do podłączenia do czujników PT100/PT1000 (serii TT, TM oraz TS)

Automatyczne rozpoznawanie czujnika
Układ elektroniczny rozpoznaje samoczynnie, cze są podłączone czujniki Pt100 lub Pt1000, niezależnie od tego, czy chodzi o połączenie dwu-, trzy- czy też czteroprzewodowe.

Szeroki zakres pomiarowy
Ze względu na rozszerzony zakres pomiarowy od -100 do 600°C możliwe jest wykonywanie prawie wszystkich zadań, związanych z pomiarem temperatury, mierzeniem i monitorowaniem w przemyśle oraz technice procesowej. Oczywiście firma ifm oferuje również odpowiednie czujniki temperatury.