1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki procesowe
  4. 200° w mniej niż 2 s: szybki, aseptyczny czujnik temperatury

200° w mniej niż 2 s: szybki, aseptyczny czujnik temperatury

Niewielkie wymiary, doskonały czas reakcji oraz rozszerzony zakres pomiarowy

  • Zakres pomiarowy od -50 do 200°C, skalowalny za pośrednictwem interfejsu IO-Link 1.1
  • Bardzo krótki czas reakcji: T05 / T09 = < 0,5 s / < 2 s
  • Dioda do wizualizacji statusu pracy
  • Opcje z różnymi, aseptycznymi przyłączami procesowymi
  • Różne długości instalacyjne od 25 do 150 mm

Wyjście analogowe oraz IO-Link
Czujnik temperatury jest wyposażony w wyjście analogowe o zakresie 4–20 mA. Parametryzacja odbywa się za pomocą zintegrowanego interfejsu IO-Link.

Szybki i precyzyjny
Dzięki zastosowaniu elementu pomiarowego Pt1000 o klasie dokładności A oraz fabrycznej kalibracji czujnik osiąga wysoką dokładność. Jego cechą szczególną, obok szerokiego zakresu pomiarowego, jest doskonały czas reakcji. Dzięki niemu czujnik ten nadaje się do wszystkich procesów wymagających wysokiej precyzji oraz szybkości w warunkach aseptycznych.

Przejrzysty i elastyczny
Dioda sygnalizuje w dobrze widoczny sposób gotowość do pracy. Kompaktowa konstrukcja, zintegrowane przyłącza procesowe oraz różne długości sond umożliwiają łatwy i elastyczny montaż.


Bieżący biuletyn