1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Miniaturowe czujniki optyczne

Miniaturowe czujniki optyczne

Nowy czujnik optyczny O8 – mały, ale o sporych możliwościach!

  • Nowy czujnik O8 o miniaturowej konstrukcji z niezwykle skutecznym tłumieniem tła
  • Zakres działania do 80 mm – i to niezależnie od koloru
  • Precyzyjna detekcja najmniejszych elementów, również o ciemnych lub błyszczących powierzchniach
  • Dostępny w wariancie z przewodem lub wersji tzw. „pigtail” z 3-pinową oraz 4-pinową wtyczką M8
  • Bardzo łatwa parametryzacja czujnika dzięki zastosowaniu IO-Link

Miniaturowy czujnik optyczny o najwyższej precyzji
Nowy i wydajny czujnik O8 jest preferowanym rozwiązaniem do zastosowań w ograniczonej przestrzeni, takich jak technologia montażu ręcznego i robotyka. Mimo zminiaturyzowanej konstrukcji czujnik osiąga zakres działania 80 mm niezależnie od koloru oraz stopnia odbicia światła przeznaczonej do detekcji powierzchni. Oprócz tego nadzwyczaj skutecznie i precyzyjnie działa tłumienie tła, również w trakcie detekcji najdrobniejszych, płaskich lub odbijających światło obiektów. Nowy czujnik O8 radzi sobie niezawodnie nawet ze stale zmieniającymi się tłami, występującymi przykładowo w trakcie jego użytkowania w ramionach robotów.

Bezpiecznie i wydajnie z IO-Link
Zakresy działania można wygodnie i z milimetrową dokładnością ustawiać lub wprowadzać w trybie uczenia poprzez IO-Link. Umożliwia to rezygnację z pracochłonnej regulacji odległości pomiędzy czujnikiem a obiektem. Nowe czujniki są także dostępne z predefiniowanymi zakresami działania. Ich niezawodność oraz precyzja znacznie wykraczają poza przeciętne możliwości standardowych urządzeń.