Nowe czujniki indukcyjne do inteligentnego monitorowania położenia
Znacznie więcej niż tylko generator impulsów!
Nowe czujniki indukcyjne z IO-Link firmy ifm to wiele urządzeń w jednym. Mogą one być wykorzystywane jako czujniki przełączające z regulowanym punktem przełączania lub systemy pomiarowe z wartością pomiarową przesyłaną poprzez IO-Link. Sygnał wyjściowy można parametryzować w wielu możliwych kombinacjach, zarówno jako normalnie otwarty lub zamknięty, oraz jako PNP lub NPN. Umożliwia to ograniczenie różnorodności wariantów i obniża koszty magazynowania.
Najwyższa precyzja
Nowe czujniki są tak dokładne, że rejestrują nawet najdrobniejsze zmiany. Pozwala to na pewną detekcję ruchu obrotowego wrzeciona lub badanie naprężenia brzeszczotu piły. Gdy cel opuści obszar detekcji lub zbliży się zbytnio do powierzchni czujnika, może zostać wygenerowane ostrzeżenie. Wszystkie uzyskane dane mogą być przesyłane i zapisywane poprzez IO-Link. Taka innowacja technologiczna jest bezkonkurencyjna.