Rozwiązania systemowe do armatur obsługiwanych ręcznie oraz zaworów kulowych
Sygnalizacja zwrotna położeń krańcowych do armatur obsługiwanych ręcznie i zaworów kulowych
Za pomocą tego zestawu montażowego można całkiem prosto wyposażyć ręcznie obsługiwane armatury w czujniki podwójne i krzywki przełączające. Na układzie wierconych otworów napędu 80 x 30 mm zgodnie z VDI/VDE 3845 można zastosować wiele czujników i krzywek przełączających. Kompletny system może być stosowany w temperaturze otoczenia od -30 do +80C.
Wszechstronny i elastyczny
Górna część z tworzywa sztucznego Vestamid umożliwia użytkowanie w strefach zagrożonych wybuchem. Część dolna jest dostosowana do wielu armatur z kołnierzami ISO (DIN EN ISO 5211) i jest łączona z wałem zaworu za pomocą śruby zabierakowej. Zastosowanie podzespołów ze stali nierdzewnej zapewnia zwiększoną trwałość.