1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Kompaktowe czujniki ultradźwiękowe

Kompaktowe czujniki ultradźwiękowe

Detekcja obiektów o trudnych powierzchniach i z dużej odległości

  • Odporna obudowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej dla wymagających aplikacji
  • Zasięg działania do 1,2m - czujniki w obudowie M18-cube i 2,2m w obudowie cylindrycznej M18
  • Wibrujący transduktor redukuje zaleganie pyłów
  • Czujnik typu odbicie-od-reflektora do wykrywania obiektów niezależnie od orientacji
  • Proste ustawianie za pomocą przycisku teach lub przewodu

Alternatywa dla trudnych powierzchni

Czujniki ultradźwiękowe wysyłają i odbierają fale dźwiękowe w paśmie ultradźwięków. Wykrywane obiekty odbijają fale dźwiękowe i na podstawie czasu przelotu fali określana jest informacja o odległości. W przeciwieństwie do czujników optycznych kolor, przeźroczystość czy silnie odblaskowa powierzchnia nie mają wpływu na odczyt. Dla przykładu: można powtarzalnie i pewnie wykrywać plastikowe przeźroczyste pojemniki w przemyśle spożywczym lub folię bąbelkową w technologi pakowania.

Wysoka wydajność

Czujniki ultradźwiękowe produkcji ifm w obudowie M18 posiadają bardzo małą strefę martwą i duży zasięg wykrywania najczęściej spotykany w czujnikach o dużo większej obudowie. Mogą również stabilnie pracować w środowisku silnie zanieczyszczonym, w aplikacjach, gdzie czujniki optyczne napotykają na granicę swoich możliwości.