You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Nowości produktowe
  2. Czujniki
  3. PMDLine M30 w wersji kompaktowej: Pomiar czasu przelotu światła oraz IO-Link

PMDLine M30 w wersji kompaktowej: Pomiar czasu przelotu światła oraz IO-Link

Czujnik optyczny z technologią PMD, umożliwiający łatwą i szybką parametryzację

  • Długość jedynie 70 mm
  • Wygodne ustawianie wszystkich parametrów za pośrednictwem interfejsu IO-Link 1.1
  • Duży zasięg – od 30 mm do 2000 mm
  • Wysoki stopień ochrony IP 69K umożliwia stosowanie w zastosowaniach o wysokim poziomie wymagań
  • Dostępne opcje z klasą ochrony laserowej 1 lub 2

Pomiar czasu przelotu światła za pomocą czujnika standardowego
Czujnik OID z pomiarem czasu przelotu światła (PMD = Photonic Mixer Device) ma następujące zalety: duży zasięg, niezawodne tłumienie tła, widzialne światło czerwone, duży współczynnik wzmocnienia, i to wszystko także w połączeniu z urządzeniem laserowym klasy 1 lub 2 do wyboru. Jest on więc rozsądną alternatywą dla czujników standardowych ze względu na ten sam przedział cenowy.

Interfejs IO-Link ułatwia parametryzację
Punkt przełączania można łatwo ustawić za pomocą sterownika lub komputera. Wykluczone jest więc niezamierzone przestawienie bezpośrednio na czujniku, co zwiększa poziom zabezpieczenia przed manipulacją. Za pośrednictwem interfejsu IO-Link lub pinu 5 na konektorze M12 można również wyłączyć promień lasera.

Dowolne powierzchnie i sposób montażu
Błyszczące, matowe, ciemne lub jasne obiekty dowolnego koloru: czujnik OID zapewnia niezawodne tłumienie tła, a dowolny kąt padania światła umożliwia elastyczną pozycję montażu. To ułatwienie podczas montażu i zmniejszenie kosztów.