1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Odporne na pole elektromagnetyczne czujniki „K = 1” do zastosowań spawalniczych

Odporne na pole elektromagnetyczne czujniki „K = 1” do zastosowań spawalniczych

Jedna strefa działania w przypadku wszystkich metali

  • Niezawodna detekcja wszystkich metali dzięki jednolitej strefie działania
  • Trwałe wykonanie dzięki powłoce antyadhezyjnej
  • Eliminacja nieprawidłowego przełączania dzięki odpornej na pole elektromagnetyczne technologii wykonania czujnika
  • Uniwersalność zastosowań ze względu na duży zakres temperatur
  • Wysoka niezawodność dzięki stopniowi ochrony od IP 68 / IP 69K

Trudne warunki zastosowań w obszarze spawania
Czujniki indukcyjne „K = 1” niezawodnie wykrywają metalowe obiekty pomimo trudnych warunków pracy oraz występujących zanieczyszczeń.
Obudowa czujnika oraz nakrętki zabezpieczające są pokryte powłoką antyadhezyjną, aby zapobiec przywieraniu odprysków spawalniczych. W trakcie procesu spawania występują silne pola magnetyczne. Dzięki nowej technologii wykonania czujnika stało się możliwe niezawodne wyeliminowanie nieprawidłowego przełączania.
Szybkie podłączanie za pomocą konektora oraz dopasowany kabel z asortymentu ecolink to optymalna podstawa długotrwałego użytkowania.