1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne o współczynniku redukcji K = 1 do zastosowań w automatyce przemysłowej

Czujniki indukcyjne o współczynniku redukcji K = 1 do zastosowań w automatyce przemysłowej

Jedna strefa działania w przypadku wszystkich metali

  • Niezawodna detekcja wszystkich metali dzięki jednolitej strefie działania
  • Możliwość stosowania w warunkach ograniczonego miejsca dzięki niewielkim wymiarom
  • Eliminacja nieprawidłowego przełączania dzięki odpornej na pole elektromagnetyczne technologii wykonania czujnika
  • Uniwersalność zastosowań ze względu na duży zakres temperatur
  • Wysoka niezawodność dzięki stopniowi ochrony od IP 68 / IP 69K

Stały współczynnik korekcji
Czujniki „K = 1” mają w przypadku wszystkich rodzajów metali taką samą strefę działania. Nadają się one np. doskonale do detekcji aluminium, w przypadku którego strefa działania typowych czujników ulega znacznej redukcji. Wysokie częstotliwości przełączania umożliwiają monitorowanie zmieniających się szybko stanów wyjść.
Dzięki nowej technologii czujniki są niewrażliwe na pole magnetyczne i mogą spełniać swą funkcję w sposób niezawodny np. w pobliżu hamulców elektrycznych. Duży zakres temperatur, jak również wysoki stopień ochrony poszerzają możliwości zastosowania nowych czujników „K = 1”.


Bieżący biuletyn