1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki do pozycjonowania do 500 bar

Czujniki do pozycjonowania do 500 bar

Nowe, odporne na ciśnienie, czujniki pozycji

  • Niezwykle wytrzymałe dzięki powierzchni aktywnej wykonanej z metalu
  • Wysokie ciśnienie niszczące rzędu 2000 bar w przypadku typu M12
  • Standardowe typy obudowy M12 i M14
  • Najlepsza wydajność w atrakcyjnej cenie
  • Odporne: wytrzymują 10 mln cykli ciśnienia

Zasada działania
Nowa zasada działania wykorzystuje technologię indukcji magnetycznej, która umożliwia wyłącznie wykrywanie metali ferromagnetycznych (np. stali narzędziowej). Czujnik można zabudować. Wykrywa on obiekt stalowy nawet w przypadku montażu wpuszczanego i wykazuje przy tym niezawodne przełączanie przy strefie działania rzędu 1,8 mm. Uszczelnienie obszaru ciśnienia jest wykonane za pomocą pierścienia uszczelniającego i oporowego.

Przykłady zastosowań
Oprócz zastosowania w postaci łącznika krańcowego w siłownikach hydraulicznych czujnik używany jest również w innych podzespołach hydraulicznych, takich jak zawory lub pompy.
Ponadto znajduje on zastosowanie w przemyśle maszynowym, np. w maszynach do natryskiwania tworzyw sztucznych lub też w przemyśle przetwórczym. Nowe czujniki serii MFH oraz M9H zapewniają niespotykaną wydajność w atrakcyjnej cenie.