1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujnik optyczny do zastosowań w otoczeniu cieczy chłodząco-smarujących / olejów!

Czujnik optyczny do zastosowań w otoczeniu cieczy chłodząco-smarujących / olejów!

Rozwiązanie w trudnej sytuacji – nowy czujnik O6 Coolant

  • Długi okres żywotności dzięki odpornym materiałom
  • Optyczny czujnik dyfuzyjny o niezwykle odpornym na zakłócenia tłumieniu tła
  • Zasięg niezależny od koloru obiektu
  • Wykonanie z 4-pinowym konektorem M8
  • Wytrzymała obudowa ze stali kwasoodpornej, stopień ochrony IP 68 / IP 69K

Optymalny w branży przetwórstwa metali
Nowe, wydajne czujniki O6 Coolant nadają się doskonale do zastosowań z zakresu obróbki i przetwórstwa metali.
Inne obszary zastosowań to systemy transportu oraz przemysł samochodowy.
Potencjometry są wyposażone w podwójne uszczelnienie. Przednia szybka jest wpuszczona równo z powierzchnią obudowy.
Jako materiał uszczelniający do zastosowań o wysokich wymogach zastosowano sprawdzony materiał Viton. Przezroczysto-czarna pokrywa obudowy zapewnia bardzo dobrą widoczność diod LED, nawet w warunkach jasnego oświetlenia.

Najlepsza wydajność optyczna
Nawet w przypadku silnie refleksyjnego tła i odbijających światło obiektów, jak zanieczyszczone olejami i smarami powierzchnie metali obrabianych elementów te optyczne czujniki dyfuzyjne zapewniają niezakłócone tłumienie tła. Strefa działania jest niezależna od rodzaju i koloru wykrywanego obiektu.
Nowy czujnik O6 Coolant spełnia swe zadania niezawodnie również w przypadku występowania w otoczeniu cieczy chłodząco-smarujących i olejów.