1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Master IO-Link

Master IO-Link

4-portowy master IO-Link: Inteligentne podłączanie czujników

  • 4 porty IO-Link z pełną funkcjonalnością V1.1, trybami COM1, COM2, COM3 oraz SIO
  • Możliwość konfigurowania mastera i urządzeń IO-Link za pomocą oprogramowania LR DEVICE
  • 2 porty Ethernet 10/100 MBit/s ze switch’em do sieci Profinet
  • SAP ready dzięki oprogramowaniu LR AGENT EMBEDDED
  • Zasilanie poprzez standardowy przewód czujnikowy, M12 z kodowaniem A

Wytrzymałe moduły magistrali obiektowej z bezpiecznym połączeniem
Nowe urządzenia master IO-Link firmy ifm są najlepszym wyborem także w najtrudniejszym otoczeniu: Materiały oraz procesy produkcyjne są identyczne z tymi, które są wykorzystywane do produkcji przewodów łączeniowych sprawdzonej serii EVC. Technologia ecolink zapewnia niezawodne i trwale szczelne połączenia M12 przewodów łączeniowych.

Ograniczenie energetyczne do urządzeń UL Class2
Wiele czujników wymaga zasilania z ograniczeniem energetycznym z dopuszczeniem UL Class2. Związane z tym ograniczenie energetyczne jest zazwyczaj realizowane przez odpowiedni zasilacz. Za pomocą mastera IO-Link AL1100 można teraz zasilać również czujniki zgodne ze standardem UL Class2, bez konieczności eksploatacji z zasilaczem ograniczonym energetycznie i dopuszczonym zgodnie ze standardem UL Class2.

Zalety i korzyści dla klientów

Konfigurowanie czujników za pomocą LR DEVICE
Intuicyjne oprogramowanie znajduje wszystkie mastery IO-Link w sieci i tworzy widok całej instalacji. Prezentowane są ponadto wszystkie podłączone czujniki wraz z ich parametrami. Umożliwia to tym samym parametryzację wszystkich czujników w systemie z jednego centralnego miejsca.

Proste podłączanie czujników
Podłączanie czujników i aktuatorów odbywa się za pośrednictwem standardowych nieekranowanych przewodów łączeniowych M12. Można podłączyć maks. 4 czujniki IO-Link i zasilić je prądem o natężeniu do 3,6 A. Wyposażenie dodatkowe EVC693 umożliwia doprowadzanie dodatkowego zasilania do podłączania aktuatorów IO-Link. Przewód może mieć długość do 20 m.

Bezpieczne zdigitalizowane dane
Dane z czujników są przesyłane w postaci cyfrowej. Rezystancje złącz oraz zakłócenia EMC nie mogą przy tym zniekształcać sygnałów, jak ma to miejsce w przypadku sygnałów analogowych.

Bezpośrednie połączenie z IT
Zintegrowany LR AGENT EMBEDDED przesyła na życzenie wartości procesowe bezpośrednio do systemów ERP. Ta druga ścieżka komunikacyjna jest dostępna równolegle z komunikacją w sieci Profinet poprzez oprzewodowanie magistrali.