You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Nowości produktowe
  2. Komunikacja przemysłowa
  3. Przemysł 4.0 w łatwiejszej wersji – aplikacje zamiast drogiego programowania

Przemysł 4.0 w łatwiejszej wersji – aplikacje zamiast drogiego programowania

Łatwe jak obsługa smartfona! Indywidualne łączenie ze sterownikiem PLC dzięki aplikacjom do pobrania

  • Szybka i łatwa integracja inteligentnych czujników ze światem urządzeń PLC
  • Komfortowa konfiguracja za pomocą sieci zamiast czasochłonnego i kosztownego programowania
  • Nie jest potrzebne specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, wystarczy przeglądarka internetowa
  • Łączenie ze sterownikiem PLC za pomocą protokołów magistrali obiektowych PROFINET, PROFIBUS, Ethernet/IP i innych
  • Inteligentne funkcje dodatkowe, dostosowane do wybranych czujników

Dotychczas: kosztowne programowanie

Nowoczesne czujniki oferują coraz więcej inteligentnych funkcji, które mogą być udostępniane za pomocą interfejsów takich jak IO-Link lub TCP/IP sterownika PLC.

Aby można było z nich korzystać, programista musi zaimplementować te funkcje indywidualnie w sterowniku PLC. Jest to czasochłonne i kosztowne, zwłaszcza w przypadku wykonywania wymaganych interfejsów użytkownika.

Od teraz:
gotowość na przemysł 4.0 – ifm System Solutions

W postaci nowych aplikacji ifm System Solution Apps firma ifm electronic zaprojektowała łatwy w implementacji system. Umożliwia on transmisję danych procesów z najróżniejszych czujników do typowych systemów magistral obiektowych oraz udostępnianie ich parametrów w prosty sposób. Indywidualnie dostosowane aplikacje mogą być pobierane przez bramkę magistrali obiektowej firmy ifm bez oprogramowania programistycznego.