1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Moduł We IO-Link minimalizuje koszty okablowania czujników

Moduł We IO-Link minimalizuje koszty okablowania czujników

Efektywne podłączanie czujników binarnych do dowolnego urządzenia IO-Link-Master

  • Nawet 8 slotów z dwoma wejściami binarnymi każdy
  • Nieekranowany kabel standardowy M12 wystarcza do transmisji danych i zasilania
  • Wysoki stopień ochrony IP 67
  • Trwały dzięki w całości zalewanej konstrukcji

Moduły polowe ze złączem IO-Link
Do modułów tych można podłączyć nawet osiem typowych czujników. Interfejs IO-Link przekazuje sygnały za pośrednictwem pojedynczego kabla połączeniowego M12 do dowolnego urządzenia IO-Link-Master/PLC. Ma to wpływ na ograniczenie kosztów okablowania, ponieważ eliminuje czasochłonne układanie wiązek przewodów. W przeciwieństwie do sieci przemysłowych, IO-Link nie wymaga konfiguracji ani adresowania. Upraszcza to instalację.
Po dwa wejścia binarne na gniazdo M12
Pin 4 oraz pin 2 każdego gniazda są przyporządkowane do jednego wejścia. Dzięki temu można podłączać bez problemu czujniki podwójne, styki normalnie zamknięte albo styki normalnie otwarte.
Trwałe urządzenie polowe
Moduły umożliwiają zastosowanie w szerokim zakresie temperatur od -25 do 70°C. Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMC) oraz trwałe układy mechaniczne zapewniają wysoką dostępność nawet w trudnych warunkach.