1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. 8-portowy IO-Link-Master: wejdzie w każde wolne miejsce

8-portowy IO-Link-Master: wejdzie w każde wolne miejsce

Podłączanie czujników z IO-Link do wszystkich magistrali komunikacyjnych

  • 8 portów IO-Link z pełną funkcjonalnością V1.1: tryb COM1, COM2, COM3 oraz SIO
  • 4 dodatkowe wejścia binarne
  • 2 porty Ethernet 10/100 Mbit/s z przełącznikiem do podłączania magistrali obiektowej
  • Stopień ochrony IP 65 oraz IP 67 z obudową o konstrukcji całkowicie zalewanej, wszystkie przyłącza podłączane za pośrednictwem M12
  • Zintegrowana pamięć parametrów upraszcza wymianę urządzeń

Moduły magistrali komunikacyjnych do wszystkich sterowników
8-portowe urządzenia IO-Link-Master to przeznaczone do zastosowań polowych moduły wejść/wyjść do podłączania maks. 8 urządzeń IO-Link, np. czujników, zaworów lub też binarnych modułów wejść/wyjść. Sygnały procesów, zdarzenia i parametry są przesyłane do sterownika za pośrednictwem sieci PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP lub PROFIBUS.

Przyłącza czujników i aktuatorów
Można podłączyć maks. 8 czujników IO-Link. Cztery z ośmiu portów są wykonane jako porty B i dostarczają dodatkowo zasilanie do przyłączy aktuatorów IO-Link. Całkowity pobór prądu na moduł może wynosić do 12 A.

Trwałe urządzenie polowe
Moduły umożliwiają zastosowanie w szerokim zakresie temperatur od -25 do 60°C. Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMC) oraz trwałe układy mechaniczne zapewniają wysoką dostępność nawet w trudnych warunkach.

Zalety i korzyści dla klientów

  • 12 A na jednym konektorze M12
    Zasilanie modułu oraz zasilanie pomocnicze odbywa się za pośrednictwem konektora M12 z kodowaniem T. Energia może być przekazywana przez moduł (Daisy-Chain).
  • Łatwe podłączanie czujnika
    Podłączanie czujników i aktuatorów odbywa się za pośrednictwem standardowych kabli łączeniowych M12, bez ekranowania. Długość przewodu może wynosić do 20 m.
  • Niezawodne dane cyfrowe
    Dane z czujników są przesyłane w postaci cyfrowej. Rezystancja stykowa i zakłócenia EMC nie mogą zniekształcić sygnałów.


Bieżący biuletyn