1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Łatwa komunikacja ze sterownikiem PLC oraz równolegle z LINERECORDER SMARTOBSERVER*

Łatwa komunikacja ze sterownikiem PLC oraz równolegle z LINERECORDER SMARTOBSERVER*

8-portowy moduł IO-Link-Master wbudowanym LINERECORDER AGENT

  • 8 portów IO-Link V1.1 z obsługą COM1, COM2, COM3 oraz SIO
  • 10 dodatkowych wejść binarnych 24 V DC oraz 2 konfigurowalne wejścia/wyjścia binarne
  • 2 porty Ethernet 10/100 Base-Tx ze zintegrowanym przełącznikiem
  • Obudowa IP 20 o szerokości jedynie 45 mm do montażu w szafie
  • Rozszerzony zakres temperatur od 0 do 70°C

Złącze sieci fabrycznej
Za pomocą zaimplementowanego oprogramowania LINERECORDER AGENT urządzenie master umożliwia bezpośrednie połączenie w sieć wszystkich urządzeń IO-Link z lokalnym serwerem za pośrednictwem sieci Ethernet. Za pomocą tego połączenia można bezpośrednio odczytywać i przetwarzać dalej w systemach IT dane maszyn, parametry procesów oraz dane diagnostyczne.
Łatwe do obsługi oprogramowanie serwera LINERECORDER SMARTOBSERVER* umożliwia ocenę danych za pomocą ukształtowanego zgodnie ze specyfikacją klienta kokpitu. Te same mechanizmy komunikacji umożliwiają bezpośrednie łączenie maszyn ze sobą oraz wymianę danych istotnych ze względu na produkcję.

Od czujników aż po SAP
Po raz pierwszy dane z czujników mogą być transmitowane bezpośrednio do oprogramowania przedsiębiorstwa, i to nawet pomiędzy poszczególnymi zakładami lub nawet na całym świecie. Ocena uzyskanej podstawy danych w czasie rzeczywistym umożliwia podniesienie wydajności produkcji oraz zaoszczędzenie energii, co jest zgodne z założeniami przemysłu 4.0. 

*LINERECORDER SMARTOBSERVER to serwerowe oprogramowanie do przechowywania danych, profilaktycznej konserwacji oraz monitorowania jakości.