Detekcja trójwymiarowa dowolnych obiektów w czasie rzeczywistym
Trójwymiarowa detekcja i analiza obrazu
Kamera 3D, działająca z wykorzystaniem technologii PMD, rejestruje równocześnie tła i obiekty wraz z ich wymiarami przestrzennymi. W przeciwieństwie do skanerów laserowych nie wymaga ona ruchomych elementów, dlatego też jest trwała i odporna na zużycie.
Zasada działania, czyli pomiar czasu przelotu światła (ToF), jest podobna jak w przypadku skanera laserowego. Jednakże zamiast jednego, posiada ona 23 000 elementów rejestrujących, umieszczonych na przetworniku w postaci matrycy. Dzięki temu podczas jednego zdjęcia mierzony jest nie tylko jeden punkt, lecz kompletny obraz z tłem. Oprócz obrazu wartości odległości kamera dostarcza również obraz w skali szarości.
Intuicyjnie obsługiwane oprogramowanie do parametryzacji ułatwia ustawianie specyficznych wartości parametrów kamery. Ponadto dostępny jest pakiet oprogramowania SDK (Software Developlment Kit) z przykładowym kodem kamery w różnych języka programowania.