1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Systemy identyfikacji
  4. System RFID ANT600

System RFID ANT600

Antena RFID o zasięgu 200 mm z wyświetlaczem diagnostycznym LED

  • Diody diagnostyczne i sygnalizujące LED, ułatwiające uruchomienie
  • Komunikacja ze sterownikiem za pośrednictwem modułu przetwarzającego DTE10x
  • Złącze z obrotową wtyczką M12 dla standardowych kabli łączeniowych do 20 m
  • Stopień ochrony IP 67 do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych
  • Szeroka gama akcesoriów montażowych

Różne zastosowania o dużym zasięgu
Antena ANT600 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane są duże odległości odczytu / zapisu. Typowym zastosowaniem jest śledzenie produktu w procesie produkcji. Na przykład dane produkcyjne lub parametry jakościowe mogą być zapisywane tagach. W logistyce materiałowej system RFID może łatwo określić, czy właściwy materiał w odpowiedniej ilości odpowiada zamówieniu produkcyjnemu. W systemie sterowania można odczytać charakterystyczne parametry na podstawie taga identyfikacyjnego, dołączonego do produktu.

Zalety rozwiązań RFID produkcji ifm:
Połączenie z modułami przetwarzającymi serii DTE10x
Anteny RFID są przeznaczone do podłączenia do kompaktowego modułu przetwarzającego ifm DTE10x. Posiada on cztery gniazda M12 do podłączenia do czterech anten RFID. Wolne gniazda RFID można wykorzystać również do sterowania wyjściami lub odczytu binarnych sygnałów wejściowych. Do każdego gniazda służącego jako wejście można podłączyć dwa czujniki cyfrowe, a do każdego wyjścia jeden aktuator.
W zależności od wersji DTE10x posiada złącze EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP lub Profinet do komunikacji z nadrzędnym sterownikiem.
Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP 67 i IP 69K umożliwia bezpośrednie zastosowanie w trudnych warunkach przemysłowych.

Przykład zastosowania: RFID do wykrywania materiałów podczas produkcji oraz przychodzących i wychodzących materiałów na regałach wysokiego składowania
Funkcję systemu pełni rozwiązanie ifm RFID z podłączeniem do programowalnego PLC firmy Siemens. W tym celu używane są podzespoły ifm DTE 100, ANT600 i znaczniki RFID E80383. Zadanie polega na zidentyfikowaniu artykułu z 14-znakowym kodem zmiennym i numerem zamówienia.
Korzyści dla klienta: Wyświetlanie i księgowanie w czasie rzeczywistym dostaw/wysyłek materiału wypełnia lukę w zapasach materiałowych magazynu i wprowadza dane do SAP. System zawsze wie, ile produktów danego typu znajduje się w określonym miejscu. Nie jest już konieczne pracochłonne gromadzenie dokumentów towarzyszących. Zagubione dokumenty towarzyszące należą do przeszłości.
Transponder jest na stałe połączony z produktem. Duży zakres odczytu/zapisu anteny RFID wynoszący do 200 mm zapewnia wystarczający margines dla odczytu znaczników.


Bieżący biuletyn