1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Systemy identyfikacji
  4. Szybki i elastyczny system RFID

Szybki i elastyczny system RFID

Jednostka przetwarzająca DTE teraz także z EtherCAT

  • System RFID z wbudowanym web serverem do konfiguracji, diagnostyki i monitorowania
  • Wytrzymałe anteny RFID
  • Zwiększony zasięg dzięki opcjonalnym adapterom do anten
  • Możliwość podłączenia anten RFID, czujników i aktuatorów
  • Łatwe podłączenie anten poprzez standardowe przewody do 20 m

Zawsze miej wszystko pod kontrolą 
Systemy RFID od ifm są zoptymalizowane dla zapewniania jakości i kontroli produkcji, np. dla identyfikowania narzędzi lub monitorowania etapów produkcji. Wszystko, co było zapisywane w dokumentach produktowych, od teraz jest przechowywane na elektronicznych transponderach. Zaleta: informacji nie można zgubić i są dostępne w dowolnym momencie i miejscu. 

Nowość: jednostka przetwarzająca DTE103 z EtherCAT
EtherCAT jest najszybszym protokołem Ethernet z wyjątkową wydajnością. Elastyczność topologii sieci pozwala na dopasowanie do istniejących struktur. Switche i huby Ethernetowe nie są wymagane, co pozwala ograniczyć koszty. Urządzenia mogą być wymieniane podczas pracy, co zapewnia działanie całej instalacji bez przestojów. Automatyczna alokacja adresów upraszcza konfigurację i wymianę urządzenia. Wiedza specjalisty IT nie jest wymagana. 

Łatwa integracja
Dostęp do danych transponderów jest łatwy i szybki, dzięki udostępnionym blokom funkcyjnym oraz dzięki bezpośredniemu dostępowi do kontrolera.

Zintegrowany web server
Wszystkie jednostki przetwarzające mają zintegrowany web server. Użytkownicy mogą logować się za pomocą adresu HTTP i uzyskiwać pełny dostęp do urządzenia.

Anteny, binarne I/O i czujniki
Każda jednostka przetwarzająca oferuje cztery gniazda do podłączenia maksymalnie czterech anten RFID. Niewykorzystane wejścia na anteny RFID można skonfigurować jako binarne wejścia lub wyjścia. Dwa binarne czujniki mogą być podłączone do każdego z gniazd, skonfigurowanego jako wejście; podobnie aktuatory można podłączyć do wyjść.

Nowość: DTE103 z EtherCAT
Ta wersja oferuje wysoką wydajność i dowolną topologię sieci.

DTE104 z TCP/IP i łącznością z SAP/ERP.
Ta nowa jednostka przetwarzająca RFID jest idealna do bezpośredniego podłączenia do komputerów PC, komputerów przemysłowych oraz sterowników PLC z niestandaryzowanym interfejsem sieciowym. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wszystkich podłączonych anten, czujników i elementów wykonawczych za pomocą protokołu TCP/IP. Zintegrowany LINERECORDER AGENT ułatwia integrację z systemami SAP/ERP. Rozwiązanie to pozwala na rozszerzenie procesu produkcyjnego o dodatkowe funkcje.

DTE100 z Profibus DP
Jednostka przetwarzająca RFID ze zintegrowanym interfejsem sieciowym Profibus DP.

DTE101 z Profinet
Ta jednostka przetwarzająca jest w szczególności przeznaczona dla użytkowników ze sterownikami Siemens.

DTE102 z Ethernet/IP
Wersja zoptymalizowana do współpracy ze sterownikami Schneider Electric oraz Rockwell Automation.