1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Systemy identyfikacji
  4. RFID do maszyn mobilnych

RFID do maszyn mobilnych

Wszystko w jednym urządzeniu: antena, układ przetwarzania oraz interfejs CANopen

  • Optymalizacja pod względem zastosowań zewnętrznych w postaci stopni ochrony IP 67 oraz IP 69K
  • Rozszerzony zakres temperatur od -40 do 85°C
  • Złożony wniosek o dopuszczenie E1
  • Odporność na wstrząsy wg EN60068-2-27 oraz odporność na wibracje wg EN60068-2-64
  • Optymalizacja pod względem zastosowania ze sterownikami ifm ecomatmobile

Kompaktowe urządzenie RFID do zastosowań mobilnych
Trwałe, kompaktowe urządzenie RFID z interfejsem CANopen zostało stworzone z myślą o zadaniach identyfikacji maszyn rolniczych, pojazdów komunalnych oraz maszyn budowlanych.
Rozpoznaje automatycznie różne elementy montażowe i tworzy w sterowniku konfigurację z odpowiednimi ustawieniami.
Automatyczna identyfikacja ułatwia znacznie tworzenie własnych konfiguracji systemu.
Informacje na temat okresów konserwacji oraz terminów można wygenerować w sposób automatyczny i zapisać, ponieważ sterownik rozpoznaje automatycznie, kiedy i jak długo używana jest określona konfiguracja maszyny.

Gdy kompetencje się uzupełniają
ifm projektuje i produkuje moduły przetwarzające RFID oraz anteny do zastosowań przemysłowych.
Systemy RFID dostępne są w przypadku wszystkich typowych zakresów częstotliwości.
Również integracja różnych magistrali obiektowych z komponentami RFID została pomyślnie zrealizowana przez firmę ifm.
Ponadto ifm, jako specjalista w dziedzinie automatyzacji, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie maszyn mobilnych, w przypadku których systemy sterowania i czujniki ifm zadomowiły się już na rynku.
Kompetencje i doświadczenia z tych obu różnych obszarów zostały teraz scalone w jednym rozwiązaniu RFID, przeznaczonym do maszyn mobilnych.