Czujniki IO-Link często podają kilka wartości mierzonych jednocześnie, np. czujniki przewodności z wbudowanym pomiarem temperatury. Aby umożliwić podłączenie tych czujników do istniejących systemów sterowania, przetwornik przekształca dwie cyfrowe wartości mierzone w dwa sygnały analogowe (4...20mA). W ten sposób urządzenia systemu zostają przygotowane do przyszłej cyfryzacji. Przetwornik może być używany bezpośrednio bez parametryzacji. Jednak w razie potrzeby można w nim również dokonać zmiany parametrów za pośrednictwem IO-Link, np. w celu skalowania wartości analogowych.
Specjalne materiały obudowy oraz wysoka klasa ochrony IP67 / IP69K pozwalają na stosowanie przykładowo w przemyśle spożywczym – nawet w przypadku czyszczenia pod wysokim ciśnieniem i z użyciem agresywnych środków czyszczących.
Dzięki temu kompaktowemu przetwornikowi nowoczesne czujniki IO-Link, które dostarczają więcej niż tylko jedną wartość procesową, można podłączyć do istniejących systemów sterowania wyposażonych wyłącznie w wejścia analogowe.
Poniżej przedstawiono niewielki wybór czujników ifm, które przekazują za pośrednictwem IO-Link więcej niż tylko wartość procesową.
Typ czujnika | Wartości procesowe przez IO-Link |
---|---|
Czujnik poziomu LT | poziom, temperatura |
Miernik natężenia przepływu SD | natężenie przepływu, temperatura, ciśnienie |
Czujnik ciśnienia PM15 | ciśnienie, temperatura |
Czujnik temperatury TCC | 2 x temperatura |
Czujnik przewodności LDL | przewodność, temperatura |
Czujnik laserowy OGD | odległość, współczynnik odbicia |