Lampy sygnalizacyjne są wykorzystywane do sygnalizowania aktualnego stanu bądź jako urządzenie ostrzegawcze w zakładach produkcyjnych na maszynach, taśmociągach oraz wszelkiego rodzaju instalacjach. Innowacyjne lampy ifm mają więcej zalet niż konwencjonalne lampy sygnalizacyjne. Dzięki temu świetnie sprawdzają się w wymagających zastosowaniach.
Zasadniczo lampy sygnalizacyjne należy dostosować do wybranego zastosowania. Zamiast poświęcać czas i wysiłek na skręcanie ze sobą modułów o różnych kolorach, nowa technologia LED RGB umożliwia dostosowanie lampy sygnalizacyjnej do swoich potrzeb za pomocą IO-Link lub przycisku ustawień (np. tryb stałego włączenia, niska lub wysoka częstotliwość migania, różne kolory, syrena). Ogranicza to różnorodność stosowanych czujników i zapasy magazynowanych części.
Lampy sygnalizacyjne DV13xx / DV15xx mają wejścia cyfrowe i mogą być konfigurowane za pomocą przycisku ustawień na urządzeniu. Lampy sygnalizacyjne DV23xx / DV25xx mogą być sterowane i ustawiane poprzez IO-Link bez przycisku ustawień.
Do gładkiej powierzchni korpusu lampy nie przywierają ani woda, ani kurz. Zapobiega to przywieraniu brudu, zapewniając widoczność lampy sygnalizacyjnej przez długi czas.
Żadne elementy metalowe, takie jak śruby czy złącza, nie są odsłonięte. Dzięki temu lampy nadają się szczególnie do stosowania w przemyśle spożywczym oraz w sektorze medycznym, farmaceutycznym lub chemicznym.
Opatentowana technologia tworzy silny kontrast pomiędzy punktem świetlnym LED a otoczeniem. Zapewnia to optymalną widoczność, w szczególności w przypadku światła zewnętrznego – na przykład w pobliżu dużych okien.
Dzięki zastosowaniu technologii LED lampa sygnalizacyjna ma bardzo długą żywotność.
Technologia LED RGB umożliwia dostosowanie lampy sygnalizacyjnej do swoich potrzeb (tryb stałej pracy, niska lub wysoka częstotliwości migania, różne kolory). Ogranicza to różnorodność stosowanych czujników i zapasy magazynowanych części.
Lampa może być ustawiona w różnych trybach pracy, np. w trybie analogowym do wskazywania poziomu. Można również ustawić 7różnych dźwięków syreny.
W zestawie z urządzeniem znajduje się uchwyt. Ponadto dostępna jest wersja z podstawą montażową, która umożliwia instalację na podwyższeniu. Podstawa montażowa może być obracana o 90stopni, dzięki czemu możliwy jest montaż na ścianie bez użycia dodatkowych akcesoriów. Dodatkowo dostępne są akcesoria do montażu na słupie.