Zewnętrzna pamięć IO-Link DSU to mobilne, uniwersalne urządzenie do lokalnej transmisji danych. Po podłączeniu do mastera IO-Link to małe urządzenie udostępnia zapisane dane wszystkim podłączonym odbiornikom. Na przykład, jeśli jest używany jako cyfrowa etykieta typu dla narzędzia wymiennego, PLC może je niezależnie i niezawodnie zidentyfikować, uzyskać informacje o godzinach pracy i powiadomić operatora, gdy konieczna jest konserwacja, aby zapobiec uszkodzeniu narzędzia lub obrabianego detalu. Podczas pracy dane są stale zapisywane w pamięci historii. Dzięki interfejsowi COM3 odbywa się to z prędkością 230,4 kbit/s na sekundę. Łączna pamięć o pojemności 128 kB zapewnia wystarczająco dużo miejsca na wszystkie istotne dane.
DSU100 to nośnik danych o pojemności 128 kB FRAM, który służy jako nośnik pamięci w środowiskach przemysłowych. Ustawianie parametrów i wymiana danych odbywają się za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu IO-Link i, gdy system nie pracuje, mogą być realizowane na przykład poprzez oprogramowanie moneo|configure.
DSU100 to nośnik danych o pojemności 128 kB FRAM, który służy jako nośnik pamięci w środowiskach przemysłowych. Ustawianie parametrów i wymiana danych odbywają się za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu IO-Link i, gdy system nie pracuje, mogą być realizowane na przykład poprzez oprogramowanie moneo|configure.
Pliki IODD wymagane do konfiguracji czujnika, szczegółowe informacje o strukturze danych procesowych, informacje diagnostyczne, adresy parametrów i niezbędne informacje dotyczące wymaganego sprzętu i oprogramowania IO-Link można znaleźć pod adresem www.ifm.com
Urządzenie obsługuje różne tryby pracy, takie jak odczytywanie globalnie unikalnego UID danego urządzenia, odczytywanie i zapisywanie do 28 bajtów danych w jednym cyklu IO-Link oraz odczytywanie i zapisywanie większych ilości danych, z ograniczeniami długości zwykle nakładanymi tylko przez PLC. Automatyczny dostęp do karty pamięci podczas pracy można zaprogramować za pomocą licznych poleceń, które regulują i kontrolują dostęp do odczytu i zapisu.