Nowe systemy przetwarzania sygnałów RFID UHF zdobywają zwolenników dzięki zwartej konstrukcji i maksymalnej elastyczności zastosowania. Urządzenie wyposażone jest w antenę, moduł przetwarzający oraz przełącznik – wszystko, co potrzebne do szybkiej i łatwej instalacji. Ponadto zoptymalizowana zasada działania systemu pozwala na bezpośrednią instalację w środowisku metalicznym lub mokrym – i to bez szkody dla skuteczności działania.
Przy maksymalnym poziomie bezpieczeństwa antena może wykryć maks. 16 szybko poruszających się znaczników w odległości do 3 m. Odczyt znacznika może zostać sprecyzowany dzięki selektywnym wartościom RSSI. Dzięki zastosowaniu dodatkowego interfejsu magistrali obiektowej istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia kolejnego punktu sieci. Wyjście cyfrowe można stosować do sterowania aktuatorem.
Antena, moduł przetwarzający oraz interfejs zamknięto w zwartej, wytrzymałej obudowie o stopniu ochrony IP 67. Dzięki temu system doskonale nadaje się do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych.
Dzięki zastosowaniu anteny wewnętrznej z polaryzacją kołową, urządzenie może być montowane w metalowych obudowach bez wpływu na odbiór.
Systemy przetwarzania sygnałów posiadają zintegrowany serwer www. Użytkownicy logują się poprzez adres HTTP i uzyskują pełen dostęp do ustawień urządzenia, a w przypadku zintegrowania z chmurą także do danych z monitorowania i danych diagnostycznych.
Moduły przetwarzające UHF RFID z interfejsami do Profinet, EtherNet/IP i TCP/IP idealnie nadają się do bezpośredniego podłączenia do komputerów PC, komputerów przemysłowych lub sterowników PLC. Przy wykorzystaniu dodatkowego interfejsu magistrali obiektowej możliwe jest także przekazywanie sygnałów i zminimalizowanie okablowania obiektowego.
Urządzenie posiada dwa dodatkowe wejścia i wyjścia cyfrowe. Wbudowaną funkcję logiczną można bezpośrednio wykorzystać dla celów dodatkowej kontroli, np. aby w razie potrzeby natychmiast wysterować lampę sygnalizacyjną.
Zalety systemów przetwarzania sygnałów stają się szczególnie widoczne w przypadku zastosowań w zakresie identyfikacji i śledzenia. Przykładowo, dzięki dużym zasięgom, znaczniki na pojazdach z prawem dostępu można wykryć i przetworzyć z odległości do 3 metrów, po wykryciu można sterować barierkami lub bramami bezpośrednio z urządzenia. Bez konieczności czasochłonnego programowania.
W wewnętrznych procesach logistycznych system wykorzystuje się do sprawnego śledzenia produktów. Możliwe jest odczytywanie maks. 16 znaczników jednocześnie, a produkty można w przejrzysty sposób przydzielić do odpowiednich miejsc składowania lub palet. Dzięki temu prawidłowa ilość właściwego produktu na czas dociera na miejsce przeznaczenia.