Mechanizmy linkowe do enkoderów to idealny wybór w sytuacji, gdy konieczne jest dokładne ustalenie położenia na prostych dystansach. Przykładowe zastosowania obejmują zarówno małe odległości, takie jak w przypadku podnośników nożycowych lub wózków widłowych, jak i duże odległości pokonywane przez wózki na ramionach dźwigu lub systemy transportowe w magazynach wysokiego składowania.
Wykorzystanie zasady działania bloczka linowego: zostaje zachowane nieprzerwane połączenie pomiędzy enkoderem a poruszającym się obiektem. Większość niekorzystnych skutków wykrywania odległości, np. powodowanych przez zanieczyszczenia przy optycznym pomiarze odległości, zostaje wyeliminowana. Komponenty mechaniczne zaprojektowano w myślą o długotrwałym, przemysłowym użytkowaniu, do 1 miliona pociągnięć.