You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Nowości produktowe
  2. Czujniki
  3. Po prostu niezawodne: bezpieczne czujniki do maszyn mobilnych

Po prostu niezawodne: bezpieczne czujniki do maszyn mobilnych

  • Bezpieczny czujnik przechodzi do stanu bezpiecznego, równoznacznego z logicznym „0” zaraz po wyzwoleniu
  • Niższe koszty i krótszy czas instalacji, ponieważ obiekt pomiarowy jest wymagany tylko w położeniu krańcowym
  • Kompleksowa autodiagnostyka zapewnia ciągłość pracy bez przerw na konserwację
  • Zaprojektowane do użytku w trudnych warunkach

Obiekt wyzwala stan bezpieczny
Czujniki bezpieczeństwa przechodzą do stanu bezpiecznego, gdy tylko zostanie wykryty obiekt pomiarowy w odległości bezpiecznego wyłączenia. Funkcja bezpieczeństwa jest odwrócona w porównaniu do poprzednich czujników tego typu. Rozwiązanie to sprawdza się idealnie w takich zastosowaniach, jak ochrona instalacji dźwigowych lub robotów przemysłowych, ponieważ obiekty pomiarowe muszą być zamontowane tylko w położeniu krańcowym. Zmniejsza to znacznie zarówno liczbę metalowych obiektów pomiarowych, jak i złożoność instalacji.

Doskonale przygotowane do zastosowań mobilnych
Dzięki solidnej konstrukcji czujnik nadaje się doskonale do użytku w maszynach mobilnych. Zastosowania w maszynach mobilnych mogą polegać np. na monitorowaniu, czy podpory zostały całkowicie wysunięte, albo czy pojemniki na śmieci zostały prawidłowo uchwycone. Ani silne wibracje, ani ekstremalne temperatury i procesy czyszczenia nie mają wpływu na działanie czujnika bezpieczeństwa.

Niezawodne działanie bez niespodziewanych przerw
Czujnik jest wyposażony w zaawansowane wewnętrzne funkcje diagnostyczne. Bezbłędnie wykrywają między innymi usterki podzespołów, zwarcia czy zakłócenia i odłączają wyjścia po wystąpieniu błędu. Jeżeli są używane zgodnie z przeznaczeniem, konserwacja czujnika nie jest już potrzebna.