Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
Maksymalne zabezpieczenie gwarantuje bezpieczne działanie
Solidna i odporna na uderzenia obudowa pojemnościowych czujników ATEX zapewnia bezpieczne działanie w strefach zagrożenia wybuchem pyłowych (strefa ATEX 22). Nie ma konieczności stosowania drogich wzmacniaczy przekaźnikowych. Poziom i położenie można monitorować bez jakiegokolwiek ryzyka, ponieważ z wnętrza czujnika nie może wydostać się żadna energia do zainicjowania wybuchu – nawet w przypadku użytkowania przez długi czas.
Inteligentna zdalna diagnostyka i sterowanie
Nie dość, że czujniki ifm są pierwszymi czujnikami na rynku wyposażonymi w standardowe złącze M12, to jeszcze są to pierwsze czujniki wyposażone w komunikację IO-Link. Umożliwia to bezpieczne i wygodne zdalne ustawianie parametrów, co jest ogromną zaletą np. w przypadku wysokich zbiorników lub ograniczonej przestrzeni. Kolejną zaletą jest cyfrowe przesyłanie wartości procesowych, co gwarantuje na przykład, że poziom napełnienia zbiorników będzie dokładnie taki jak trzeba. Czujniki te mogą z łatwością zastąpić aktualnie zainstalowane czujniki, a dzięki wstecznej kompatybilności można ich używać także bez wykorzystania IO-Link
Wszechstronny czujnik do monitorowania położenia i procesu
Pojemnościowe czujniki ATEX z IO-Link zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o zastosowaniu w strefie 22 (zagrożenie wybuchem wskutek obecności pyłu). Dobrze znane czujniki M30 o dużym zasięgu wykrywania znajdują zastosowanie w wielu systemach do monitorowania położenia i procesu. Przykłady obejmują bezdotykowe wykrywanie ziarna w młynach i silosach i wykrywanie położenia wypieków, drewna, plastikowych części czy nawet makaronu. Sprawia to, że czujniki te można uznać za prawdziwie wszechstronne rozwiązanie.
Więcej elastyczności dzięki IO-Link
Czujniki te są pierwszymi tego typu urządzeniami z wbudowanym czipem IO-Link, co dopiero pozwala im rozwinąć pełnię możliwości. Wartości procesowe można przesyłać w czasie rzeczywistym, a czujniki można wygodnie zaadaptować zdalnie do konkretnego zastosowania.
Koniec z utrzymywaniem dużego zapasu części
Każdy czujnik można skonfigurować w wersji PNP lub NPN, a także NO lub NC, co jest korzystne zwłaszcza przy zastosowaniach wymagających zapobiegania przelaniu lub pracy na sucho. Wbudowane funkcje czasowe można wykorzystać do automatycznego uzupełniania bez stosowania sterownika wyższego poziomu. Komplementarne wyjście przełączające czujników można ustawić bezpośrednio potencjometrem na urządzeniu lub za pośrednictwem IO-Link. Potencjometr można również dezaktywować w celu zapobieżenia przypadkowemu przestawieniu.