Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
Wszystko pod kontrolą dzięki urządzeniu OGD Reflectivity z plastikową soczewką
Urządzenie OGD Reflectivity wyposażono w wyjście przełączające dla wartości refleksyjności podawanej oprócz informacji o odległości. Zwiększa to niezawodną kontrolę nad procesem: urządzenie wykrywa na przykład nie tylko, czy na głęboko zamrożonym produkcie znajduje się polewa, lecz także ustala na podstawie odbitego światła, czy użyto właściwej polewy. Ponadto jest ono teraz wyposażone w plastikową soczewkę przednią aby uniemożliwić powstanie okruchów szkła, co ma szczególne znaczenie w przemyśle spożywczym. Zapewnia to nie tylko niezawodną kontrolę nad procesem, ale także jego wysoki stopień bezpieczeństwa. Wszystkie parametry czujnika można ustawiać tak jak zwykle trzema przyciskami i są czytelnie wskazywane na dwubarwnym wyświetlaczu. Ustawianie parametrów i odczyty są również możliwe przez IO-Link.