Sprawdzaj i konfiguruj czujniki IO-Link ze smartfonu
Dzięki adapterowi bluetooth dla masterów IO-Link ifm udostępnia wygodny sposób odczytu danych z urządzeń podłączonych do mastera i z samego mastera jak również zmiany parametrów. Przebieg procesu można utrzymywać reagując na sytuację bez konieczności zostawienia instalacji i wizyty w dziale IT. Zabezpieczenie hasłem zabezpiecza przed nieuprawnionymi zmianami ustawionych parametrów.
Bezpłatna aplikacja udostępnia odwzorowanie graficzne
Zaletą intuicyjnej aplikacji, dostępnej bezpłatnie dla smartfonów Apple i Android, jest możliwość odwzorowania graficznego, co pozwala na jeszcze łatwiejszą parametryzację przykładowo czujnika temperatury TCC czy czujnika zaworowego MVQ101.
Wymagania sprzętowe i programowe
Aplikacja wymaga iOS od wersji 10.3 lub Androida od wersji 5.0. Smartfon musi wspierać Bluetooth 4.1. Jest możliwe wyświetlanie na tablecie, pełna wersja na tablety będzie dostępna przy planowanych aktualizacjach.
Adapter Bluetooth można wykorzystywać ze wszystkimi masterami IO-Link ifm od wersji frimware'u 2.1. Wspierane są wersje Bluetooth Classic jak i Bluetooth Low Energy (BTLE). Zasięg wynosi ok. 10 do 30 metrów, zależnie od sytuacji na instalacji.
Przesyłanie zapisanych danych procesów e-mailem
Adapter Bluetooth może zapisywać dane procesowe. Te zapisy mogą być przesłane w postaci plików zip do dalszej analizy na komputerze wprost z moneo blue.
* Lista krajów, w których można stosować ten adapter jest dostępna w jego karcie katalogowej.
Klient chciałby mieć możliwość regulacji zaworów w celu dostosowania przepływu produktu. Prostym rozwiązaniem będzie adapter Bluetooth. Jest on podłączany do mastera, a wraz z bezpłatną aplikacją moneo|blue, którą można pobrać na smartfon lub tablet, pozwala na ręczną regulację położenia zaworów, kierując się odpowiednimi wartościami z czujników. Tryb rejestracji umożliwia zapisywanie danych procesowych do celów zatwierdzenia i jest dostępny w fazach rozruchu.