Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
Stała kontrola temperatury i wilgotności
Czujnik wilgotności powietrza zapewnia bezpieczeństwo instalacji elektrycznych i odpowiednie warunki dla wrażliwych procesów produkcyjnych. Elementy mocujące do montażu ściennego lub na szynie DIN oraz standardowe złącze M12 gwarantują sprawną i bezbłędną instalację. Zależnie od typu, czujnik przesyła do sterownika dane o temperaturze i wilgotności względnej poprzez komunikację IO-Link, w formie analogowej lub cyfrowej. Umożliwia to ochronę szaf sterowniczych lub stanowisk testowych, a także instalacji elektrycznych wystawionych na oddziaływanie wilgoci lub niepogodę, jak w przypadku maszyn do sprzedaży napojów, fotoradarów lub automatów biletowych, przed zwarciami i innymi usterkami spowodowanymi wilgocią. Ponadto czujnik wilgotności powietrza można zastosować do zapewniania jakości w procesach produkcyjnych wrażliwych na temperaturę lub wilgotność, umożliwiając nieustanne monitorowanie klimatu w pomieszczeniach.